Gira Esprit 

Pure Schnheit

Das Schalterprogramm Gira Esprit folgt konsequent einer einzigen Devise: Schnheit pur. Diese resultiert aus der klaren Form der Rahmen ebenso wie aus der auergewhnlichen Materialvielfalt der Oberflchen. Die meisten von ihnen bestehen aus Echtmaterialien. Es gibt sie aber auch aus bruchfestem Thermoplast in den Farben des Gira Systems 55.

Die Echtmaterial-Oberflchen von Gira Esprit gibt es aus Glas, in verschiedenen Metall-Varianten oder aus Linoleum-Multiplex. Die erste Linie ist bei Bauherren und Architekten besonders beliebt, sie steht in den Varianten Glas Schwarz, Glas Wei, Glas Mint und Glas Umbra zur Verfgung. Dazu passen die Einstze aus Thermoplast in den Farben Reinwei glnzend, Reinwei matt, Anthrazit matt, Alu sowie in Schwarz matt und Grau matt. Und natrlich lsst sich auch der Edelstahleinsatz aus dem Programm Gira E2 mit der Serie Esprit koppeln.

Weil sich die Glas-Variante von Esprit so groer Beliebtheit erfreut, hat Gira die Serie um eine reizvolle Alternative erweitert, nmlich Glas C in allen vier Farben. Hier werden die an sich ja ausgeprgten Rahmenkanten durch weiche, halbrund geschliffene Bgen ersetzt.

Die auergewhnliche Materialvielfalt der Esprit-Serie hat Gira in sechs Metallvarianten fortgefhrt. Neben Aluminium-Hellgold und Edelstahl gebrstet stehen die Ausfhrungen in Aluminium, Aluminium Schwarz und Aluminium Braun sowie Chrom zur Verfgung. Die klare Form von Gira Esprit kommt in diesen Metallvarianten besonders gut zur Geltung. 

Die zwischen Messing und Gold positionierte Farbe des eloxierten Aluminiums fgt sich ideal ins klassisch-luxurise Wohnambiente ein  als Pendant zu geschwungenen Trgriffen, stilvollen Leuchten oder ausdrucksstarken Wohnaccessoires. Aber auch auf der weien Wand ist Gira Esprit Aluminium-Hellgold immer ein Blickfang. 

Edelstahl gilt unter allen Echtmaterialien als das authentischste und wird von Architekten und Bauherren immer gerne eingesetzt, wenn es um eine sachlich-technische sthetik geht. Die Qualitt kommt in der gebrsteten Form besonders gut zur Geltung: optisch wie haptisch ist Gira Esprit Edelstahl ein Hochgenuss.

Ein ganz besonderer Spross der Esprit-Familie ist die Designvariante Gira Esprit Linoleum-Multiplex. Mit ihr bietet Gira erstmals Ausstattungsvarianten von Schalterrahmen aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Oberflchen aus Linoleum gibt es in vier verschiedenen Farbstellungen: Anthrazit, Dunkelbraun, Hellbraun und Hellgrau. Dabei ist das Linoleum auf einem Rahmen aus Multiplexplatten aufgebracht  kreuzweise angeordnete dnne Furnierlagen, hergestellt mit Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wldern in Europa mit FSC- oder PEFC-Zertifizierung. Die Linoleum-Oberflche besteht aus natrlichen und zu 80 % sogar nachwachsenden Rohstoffen. Dazu gehren Leinl, Baumharz, Kork, Holzmehl sowie Kalksteinpulver.

Mit der bislang letzten Erweiterung der Serie Esprit wird das Spektrum durch Farben des Gira System 55 ergnzt. Mit dieser Erweiterung der Design-Linie stehen zustzlich folgende lackierte Oberflchen auf dem Grundmaterial Aluminium zur Verfgung: Reinwei glnzend, Reinwei matt, Grau matt, Anthrazit matt und Schwarz matt.

Mit diesem umfangreichen Esprit-Sortiment ist das Elektrohandwerk in der Lage, Kunden ein durchgngiges und hochwertiges Designkonzept anzubieten, das jedoch zu jedem Wohn- und Einrichtungsstil passt. Endanwender profitieren von der Kombinierbarkeit und Vielfalt des Gira Systems 55 mit dem Schalterprogramm Gira Esprit: Die Rahmen sind kompatibel mit Einstzen, die ber 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation abbilden und fr mehr Wohnkomfort, hhere Sicherheit und ein cleveres Energiemanagement sorgen.

Bildunterschriften

Gira-Esprit-01
Die Oberflchen von Gira Esprit gibt es aus Glas, das bei Bauherren und Architekten besonders beliebt ist. Diese Variante steht in den Varianten Glas Schwarz, Glas Wei, Glas Mint und Glas Umbra zur Verfgung. Das schwarze Glas korrespondiert perfekt mit dem architektonisch-geradlinigen Design des Schalters und verleiht Gira Esprit einen besonders edlen Charakter.

Gira-Esprit-02
Die weichen Kanten und runden Ecken von Gira Esprit Glas C sind eine Alternative zu Geradlinigkeit und Purismus.

Gira-Esprit-03
Mit der Designlinie Esprit Linoleum-Multiplex bietet Gira erstmals Ausstattungsvarianten aus nachwachsenden Rohstoffen  mit Oberflchen aus Linoleum und Rahmen aus Multiplex. [Bildnachweis: STUDIO OINK]

Bilder: Gira